Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
DryLin®
T - Linear-Gleitführung
DryLin® TK-01... HKA - Handklemmung | mm
igus
DryLin®
T - Linear-Gleitführung
DryLin® TK-01... HKA - Handklemmung | mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TK-01-20-1, 100 HKA
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Art. Nr.
ARTNR
Info PDF
INFO
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
Montagebohrungen
MB
Anzahl Wagen
ANZ [mm]
Schienenlänge
L [mm]
Loslager
LG
Loslager-Richtung
LR
Position Laufwagen
PL [mm]
Position Laufwagen 2
PL2 [mm]
Länge max.
LMAX [mm]
Länge
A [mm]
Länge
C4 [mm]
Länge min.
C5MIN [mm]
Länge max.
C5MAX [mm]
Länge
C5 [mm]
Länge min.
C6MIN [mm]
Länge max.
C6MAX [mm]
1
2
3
4
TK-01-15-1, 100 HKA
INFO
0.17
gebohrt
1
100
ohne
-
0
0
4000
15
60
20
49.5
20.0
20
49.5
TK-01-20-1, 100 HKA
INFO
0.29
gebohrt
1
100
ohne
-
0
0
4000
20
60
20
49.5
20.0
20
49.5
TK-01-25-1, 100 HKA
INFO
0.42
gebohrt
1
100
ohne
-
0
0
4000
23
60
20
49.5
20.0
20
49.5
TK-01-30-1, 120 HKA
INFO
0.728
gebohrt
1
120
ohne
-
0
0
4000
28
80
20
59.5
20.0
20
59.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
igus
- DryLin® TK-01... HKA
Bestellnummer
TK-01-20-1, 100 HKA
Kurztext
Handklemmung | mm
Letzte Änderung
09.01.2025 11:36:33
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-30-01-90 Gleitführung (nicht spezifiziert)
ECLASS 6.0
23-30-01-90 Gleitführung (nicht klassifiziert)